ZHCACE3 March   2023 TPSM365R6

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 反相配置中的 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2设计注意事项
    1. 2.1 附加旁路电容器和肖特基二极管
    2. 2.2 启动行为和开关节点注意事项
  5. 3外部组件
    1. 3.1 电容器选型
    2. 3.2 系统环路稳定性
  6. 4典型性能
  7. 5数字引脚配置
    1. 5.1 数字输入引脚
    2. 5.2 电源正常引脚
  8. 6结论
  9. 7参考文献

电容器选型

为了实现低输出电压纹波,建议使用等效串联电阻 (ESR) 较低的陶瓷电容器。建议使用电介质类型为 X5R 或 X7R 的电容器,从而保证在温度范围内具有稳定的电容特性和直流偏置。施加到电容器上的直流电压越高,有效电容就越小。正常运行要求输入电容器 CIN 的最小电容为 2.2μF,并联高频输入电容器的最小电容为 0.1μF。

标准降压评估模块的 CIN 在反相降压/升压配置中充当旁路电容器,如图 1-1 所示。所含的这个电容器将具有来自评估板的固有 2.2μF 电容,但可以添加更多旁路电容以提高负载瞬态性能。

在正常运行下评估电路的波特图还可以深入了解系统的稳定性。具有稳定的相位裕度为在不同输出电压下反相降压/升压的最小建议输出电容奠定了基础。有关建议的最小输出电容,请参考表 4-2。