ZHCAC77 March 2022 ADS117L11 , ADS127L11 , THP210
表 3-3 汇总了 SNR 结果。在高速运行中,由于电阻器产生的热噪声量增大,4.99kΩ 增益电阻器会使 SNR 性能降低 –1.5dB(典型值)。在低速运行中,4.99kΩ 电阻器几乎没有使 SNR 降低。无论在运行时是否适用预充电缓冲器,都会产生基本相同的 SNR 性能。有关噪声分析和噪声仿真结果的详细信息,请参阅噪声分析部分。
| Rg、Rf | Cdiff | 已启用 ADC 缓冲器 | 已禁用 ADC 缓冲器 |
|---|---|---|---|
| SNR | SNR | ||
| 低速模式(带宽 = 21.9kHz) | |||
| 499Ω | 1nF | 106.5dB | 106.5dB |
| 1kΩ | 1nF | 106.5dB | 106.5dB |
| 4.99kΩ | 1nF | 106.0dB | 106.5dB |
| 499Ω | 2.2nF | 106.5dB | 107.0dB |
| 1kΩ | 2.2nF | 106.5dB | 107.0dB |
| 4.99kΩ | 2.2nF | 106.5dB | 106.5dB |
| 4.99kΩ | 10nF | 106.5dB | 106.5dB |
| 高速模式(带宽 = 175kHz) | |||
| 499Ω | 1nF | 106.0dB | 106.0dB |
| 1kΩ | 1nF | 106.0dB | 105.5dB |
| 4.99kΩ | 1nF | 104.0dB | 104.0dB |
| 499Ω | 2.2nF | 106.0dB | 105.5dB |
| 1kΩ | 2.2nF | 106.0dB | 105.5dB |
| 4.99kΩ | 2.2nF | 104.0dB | 104.0dB |
| 4.99kΩ | 10nF | 104.5dB | 104.5dB |