ZHCAC77 March   2022 ADS117L11 , ADS127L11 , THP210

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   3
  4. 1THP210
  5. 2ADS127L11
    1. 2.1 ADS127L11 预充电缓冲器
  6. 3测试电路
    1. 3.1 THD 性能
    2. 3.2 SNR 性能
    3. 3.3 增益误差漂移
  7. 4噪声分析
    1. 4.1 SNR 和 DR
  8. 5驱动器功耗
  9. 6总结

增益误差漂移

如果在 ADC 采样相位结束时驱动器未从反冲电压稳定下来,则会产生过多的增益误差。通常要求该驱动器在调制器时钟周期的 ½ 内趋稳(高速运行时为 39ns),以保证无增益误差,这项要求对于许多类型的中等带宽驱动器而言很难实现。

另一个问题是增益变化与 ADC 时钟频率间的关系。在某些系统中,ADC 时钟频率会发生变化,以设置特定的采样率。理想情况下,当时钟频率发生变化时,增益应保持恒定。虽然在某种程度上可以对该效应进行表征以生成时钟频率校正因数,但通常尽量从一开始就减少增益误差效应。

在任何情况下,都可以通过使用 ADC 预充电缓冲器更大程度地减小系统的增益误差。预充电缓冲器允许将具有中低带宽的精密 FDA 驱动器与 ADC 配对。

图 3-4 显示了不使用预充电缓冲器时增益误差性能与时钟周期间的关系。高速运行的增益误差图数据从 40ns 时钟周期开始,而低速运行则从 156ns 开始。增益误差在 40ns 至 500ns 时钟周期范围内变化了 3500ppm。增益误差随着时钟频率的降低而降低,因为在捕获信号以在采样相位结束时进行测量之前,驱动器有更多的时间可以稳定。注意因 R-C 滤波器在 ADC 输入端趋稳而生成的增益误差指数曲线。

GUID-20220215-SS0I-F52P-87X8-66BLS8QRFM8C-low.svg图 3-4 增益误差与时钟周期间的关系(预充电缓冲器被禁用)

图 3-5 显示了在相同配置下的增益误差性能,这次使用预充电缓冲器。增益误差小于 35ppm 峰值,并且在时钟周期范围内的变化小于 35ppm。增益误差减小是由于驱动器输出端的反冲电压降低所致。增益误差的振铃曲线是根据驱动器在采样相位结束后 ADC 捕获电压时的小信号稳定生成的。

GUID-20220215-SS0I-XTLP-CD9L-JLF3PGCMQCHN-low.svg图 3-5 增益误差与时钟周期间的关系(预充电缓冲器被启用)