ZHCAC77 March   2022 ADS117L11 , ADS127L11 , THP210

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   3
  4. 1THP210
  5. 2ADS127L11
    1. 2.1 ADS127L11 预充电缓冲器
  6. 3测试电路
    1. 3.1 THD 性能
    2. 3.2 SNR 性能
    3. 3.3 增益误差漂移
  7. 4噪声分析
    1. 4.1 SNR 和 DR
  8. 5驱动器功耗
  9. 6总结

总结

THP210 在两种运行速度模式下均可提供良好的性能来驱动 ADS127L11。THP210 展示了低输入电流噪声,这提供了增加增益电阻器值以降低低频驱动器功耗的选项。

ADC 预充电缓冲器可提高总 THD 和增益误差性能。特别是,建议在高速运行中使用预充电缓冲器。在低速运行时,ADC 时钟以 1/8 速度运行,从而为驱动器稳定留出更多时间,进而提高 THD 和增益误差性能。或者,在低速运行中,可使用 CDIFF = 10nF 来禁用预充电缓冲器,但请参阅驱动器功耗部分了解驱动器功耗的影响。

SNR 性能是对预充电缓冲器运行不敏感的一个参数。从高速模式数据可以看到,4.99kΩ 增益电阻器产生的热噪声控制着其他元件产生的噪声。在 1kΩ 和 4.99kΩ 电阻器之间内插噪声数据,2kΩ 增益电阻器可以在驱动器功率耗散与电阻器噪声之间提供良好的平衡。在低速运行中,4.99kΩ 电阻器不是总体噪声的重要影响因素。