ZHCAC77 March 2022 ADS117L11 , ADS127L11 , THP210
表 3-2 总结了 THD 性能。这些数据代表了使用电阻器 Rg、Rf 和电容器 CDIFF 组合的 THP210 和 ADS127L11 总性能,THP210 采用低通滤波器配置。
| Rg、Rf | CDIFF | 已启用 ADC 缓冲器 | 已禁用 ADC 缓冲器 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| THD (f = 1kHz) | THD (f = 10kHz) | THD (f = 1kHz) | THD (f = 10kHz) | ||
| 低速运行(1) | |||||
| 499Ω | 1nF | -123dB | -116dB | -115dB | -117dB |
| 1kΩ | 1nF | -123dB | –118dB | -115dB | -120dB |
| 4.99kΩ | 1nF | -119dB | –122dB | -104dB | -124dB |
| 499Ω | 2.2nF | -124dB | -116dB | -126dB | -116dB |
| 1kΩ | 2.2nF | -125dB | -121dB | -121dB | –122dB |
| 4.99kΩ | 2.2nF | -125dB | -121dB | -102dB | –122dB |
| 4.99kΩ | 10nF | -124dB | -124dB | –122dB | -123dB |
| 高速运行 | |||||
| 499Ω | 1nF | -113dB | -109dB | -97dB | -97dB |
| 1kΩ | 1nF | -114dB | -112dB | -104dB | -104dB |
| 4.99kΩ | 1nF | -113dB | -112dB | –110dB | -108dB |
| 499Ω | 2.2nF | –118dB | -111dB | -105dB | -104dB |
| 1kΩ | 2.2nF | –118dB | -115dB | –110dB | –110dB |
| 4.99kΩ | 2.2nF | –118dB | -115dB | -113dB | –110dB |
| 4.99kΩ | 10nF | -116dB | -114dB | -107dB | -107dB |
从 THD 数据中得出以下观察结果:
低速运行
高速运行