ZHCAC77 March   2022 ADS117L11 , ADS127L11 , THP210

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   3
  4. 1THP210
  5. 2ADS127L11
    1. 2.1 ADS127L11 预充电缓冲器
  6. 3测试电路
    1. 3.1 THD 性能
    2. 3.2 SNR 性能
    3. 3.3 增益误差漂移
  7. 4噪声分析
    1. 4.1 SNR 和 DR
  8. 5驱动器功耗
  9. 6总结

ADS127L11

ADS127L11 是一款 400kSPS 宽带 Δ-Σ ADC,具有低噪声、低失真和低功耗特性。ADC 具有两种功耗模式,相关采样率可分别达到:高速模式运行时采样率为 400kSPS,功耗为 18.5mW;低速模式运行时采样率为 50kSPS,功耗为 3.3mW。

ADS127L11 集成了可选的预充电缓冲器,可降低输入驱动器负载。图 2-1 展示了 ADS127L11 输入采样电路的简化模型,其中突出显示了预充电缓冲器。

GUID-20220215-SS0I-1QNR-2DZX-856VSG4CQ0KX-low.svg图 2-1 ADS127L11 简化输入电路

在禁用预充电缓冲器的情况下,ADC 使用内部电容器 (CIN) 以调制器采样频率对输入电压进行采样。ADC 输入端使用输入电容 CDIFF 来滤除驱动器输出端的采样脉冲。由于电容器 CDIFF 和 CIN 之间的电荷转移,采样操作会导致输入端出现反冲瞬变。下面展示了反冲电压与电容器 CDIFF 的相关性。

GUID-20220215-SS0I-R83D-XWVJ-CZDGNQLLVPWK-low.svg

反冲电压与 VSIG 以及电容器 CIN 和 CDIFF 之比成正比。在电容 CDIFF = 2.2nF、CIN = 7.4pF 且信号 VSIG = 4.096V 的情况下,反冲电压为 14mV。图 2-2 展示了在高速运行时以 12.8MHz 调制器采样频率对连续输入样本进行反冲电压仿真。

GUID-20220215-SS0I-GZ8R-LG70-JXT2HQDZJMPD-low.svg图 2-2 反冲电压

在反冲瞬变之后,驱动器通过 RO 对 CDIFF 重新充电,以恢复采样操作中丢失的电荷。如果在之后的采样相位 ½ 调制器时钟周期结束时未恢复电压,则会产生增益误差。同样重要的是,会出现非线性驱动器电流,从而导致驱动器失真。

为了降低反冲电压,对于 ADS127L11 等 24 位 ADC,通常选择 300 × CIN (2.2nF) 的电容器 CDIFF。增大 CDIFF 的大小可减小反冲电压和产生的驱动器电流,这通常会提高增益误差和失真性能。但是,CDIFF 增加时,如果存在带外信号频率,则应考虑驱动器负载和驱动器功耗。更多信息请参阅驱动器功耗部分。