ZHCAC77 March   2022 ADS117L11 , ADS127L11 , THP210

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   3
  4. 1THP210
  5. 2ADS127L11
    1. 2.1 ADS127L11 预充电缓冲器
  6. 3测试电路
    1. 3.1 THD 性能
    2. 3.2 SNR 性能
    3. 3.3 增益误差漂移
  7. 4噪声分析
    1. 4.1 SNR 和 DR
  8. 5驱动器功耗
  9. 6总结

驱动器功耗

对于电池供电的数据采集系统,有必要研究驱动器的功耗。图 5-1 显示了使用图 3-1 中的电路在高速运行时交流驱动器电流的仿真结果。驱动器功耗是信号频率和滤波器电路中使用的元件值的函数。在 4.096V 基准电压下运行时,驱动器信号的振幅为 2.89VRMS。

GUID-20220310-SS0I-KZRZ-S6FQ-9V93ZTHMR9SD-low.svg图 5-1 THP210 输出电流(高速运行)

对于小于 50kHz 的信号频率,驱动器电流主要是增益电阻器尺寸的函数。在 50kHz 以上,由于驱动器输出端的 RO 和 CDIFF 负载,驱动器电流随着频率的增加而增加,在 100kHz 和 400kHz 频率范围内达到峰值。随后,驱动器电流会由于驱动器输出端滤波器的信号滚降而降低。如图所示,如果 CDIFF = 1nF,驱动器电流会减小;如果 CDIFF = 10nF,驱动器电流会增大,尤其是峰值。

图 5-2 是低速运行中的仿真驱动器电流。由于低通滤波器使用较低的转角频率,因此峰值电流大概低 50%。

GUID-20220310-SS0I-GGKD-NJCS-KFRFKNQ47KRN-low.svg图 5-2 THP210 输出电流(低速模式)