ZHCAC77 March   2022 ADS117L11 , ADS127L11 , THP210

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   3
  4. 1THP210
  5. 2ADS127L11
    1. 2.1 ADS127L11 预充电缓冲器
  6. 3测试电路
    1. 3.1 THD 性能
    2. 3.2 SNR 性能
    3. 3.3 增益误差漂移
  7. 4噪声分析
    1. 4.1 SNR 和 DR
  8. 5驱动器功耗
  9. 6总结

SNR 和 DR

SNR 和 DR 是相似的噪声参数,区别在于 SNR 是使用 –0.5dBFS、1kHz 交流信号进行测试,而 DR 是基于满量程与短路输入噪声之比计算得出。下面的公式可将短路输入累积噪声转换为动态范围 (DR)。

GUID-20220222-SS0I-GCWG-SJ9V-9XDHM3N3F85Q-low.svg

对于 ADS127L11,DR 的测量值通常比 SNR 高 1dB,因为 DR 不受电压基准噪声、时钟抖动以及(更重要的是)测试信号中存在的噪声的影响。例如,使用 1kΩ 增益电阻器在 165kHz 带宽范围的仿真噪声为 12.1μV,从而得到 DR = 107.6dB。在同一条件下测量的 SNR 为 106.6dB。同样,使用 4.99kΩ 增益电阻器的仿真噪声为 15.6μV,从而得出 DR = 105.4dB。在同一条件下测量的 SNR 为 104.6dB。