ZHCAC77 March   2022 ADS117L11 , ADS127L11 , THP210

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   3
  4. 1THP210
  5. 2ADS127L11
    1. 2.1 ADS127L11 预充电缓冲器
  6. 3测试电路
    1. 3.1 THD 性能
    2. 3.2 SNR 性能
    3. 3.3 增益误差漂移
  7. 4噪声分析
    1. 4.1 SNR 和 DR
  8. 5驱动器功耗
  9. 6总结

THP210

THP210 是一款低噪声、低失调电压、9.2MHz 增益带宽积、精密全差分输入输出放大器 (FDA)。值得注意的是低输入电流噪声 (0.3nA/√Hz) 和 10Hz 1/f 噪声转角频率。低输入电流噪声和 1/f 电流噪声转角使用户能够选择增大增益电阻器的尺寸,以降低驱动器功耗。