ZHCAC77 March   2022 ADS117L11 , ADS127L11 , THP210

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   3
  4. 1THP210
  5. 2ADS127L11
    1. 2.1 ADS127L11 预充电缓冲器
  6. 3测试电路
    1. 3.1 THD 性能
    2. 3.2 SNR 性能
    3. 3.3 增益误差漂移
  7. 4噪声分析
    1. 4.1 SNR 和 DR
  8. 5驱动器功耗
  9. 6总结

ADS127L11 预充电缓冲器

ADS127L11 集成了预充电缓冲器,可降低驱动器负载。对于许多类型的驱动器,减少驱动器负载可提高 THD 性能并减小总体增益误差。在输入采样阶段的第一个半个周期中,预充电缓冲器为采样电容器充电。在第二个半个周期中,电容器 CIN 与预充电缓冲器断开连接,并直接连接到输入端以提供精细充电。如果在细充电阶段断开预充电缓冲器,则可在采样操作结束后测量最终电压时消除预充电缓冲器噪声和失真。由于电容器 CIN 已预充电,因此反冲电压会降低系数 (k),如下式所示:

GUID-20220215-SS0I-31FS-F4CH-7TPZP0CW2ZS9-low.svg

系数 (k) 与预充电缓冲器的偏移和增益误差有关。由于 k ≤ 0.01(典型值),反冲电压降低了 99%,但更重要的是,峰值和平均驱动器输出电流也会降低,从而提高了失真性能。