ZHCAC71 March   2022 ADC128S102-SEP , ADC128S102QML-SP , ADS1278QML-SP , ADS1282-SP , LF411QML-SP , LM101AQML-SP , LM111QML-SP , LM119QML-SP , LM124-SP , LM124AQML-SP , LM136A-2.5QML-SP , LM139-SP , LM139AQML-SP , LM148JAN-SP , LM158QML-SP , LM185-1.2QML-SP , LM185-2.5QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LM6172QML-SP , LM7171QML-SP , LMH5401-SP , LMH5485-SEP , LMH5485-SP , LMH6628QML-SP , LMH6702QML-SP , LMH6715QML-SP , LMP2012QML-SP , LMP7704-SP , OPA4277-SP , OPA4H014-SEP , OPA4H199-SEP , THS4304-SP , THS4511-SP , THS4513-SP , TL1431-DIE , TL1431-SP , TLC2201-SP , TLV1704-SEP , TLV4H290-SEP , TLV4H390-SEP

 

  1.   摘要
  2. 1元件和拓扑选择 - 快速找到良好的起点
  3. 2验证
    1. 2.1 详细设计流程 – 验证时域响应
    2. 2.2 总噪声分析
    3. 2.3 线性度或频率响应
    4. 2.4 稳定性
    5. 2.5 稳定时间
  4. 3总结

详细设计流程 – 验证时域响应

如图 2-1 所示,在开始验证分析之前,设计必须首先完成衰减和输入缓冲级。此处需要记住的重要设计目标是,单端 ±10V 输入信号会转换为 ADC 输入端的 ±2.5V 差分信号,输入阻抗必须大于 100kΩ。

对于输入缓冲器,选择了 LMP7704-SP 器件。衰减级的电阻分压器网络将信号电平降低四倍。输入信号发生器 VG1 设置为 240kHz 正弦波,振幅为 ±10V。

GUID-20211213-SS0I-RD8F-98JZ-QNN6KZR7J4GT-low.jpg图 2-1 为 FDA 电路添加衰减级和输入缓冲级

图 2-2 展示了在 TINA-TI 的 Analysis 菜单中选择 Transient…,并设置介于“0”和“100u”(100μs) 之间的仿真时段。

GUID-20211213-SS0I-FRDQ-NN7W-0RDH1DJ5RVHL-low.jpg图 2-2 在 0μs 到 100μs 范围内运行瞬态分析

图 2-3 中返回的波形显示,幅值为 10V 的单端输入信号会产生幅值为 2.5V 的差分输出信号。该幅值利用 ADC 的整个输入电压范围实现更高分辨率。

GUID-20211213-SS0I-PKBL-JFWF-WQV46M1W8C2T-low.jpg图 2-3 FDA 输出电压 VOUTdiff 与输入信号 VG1 的仿真