ZHCAC71 March   2022 ADC128S102-SEP , ADC128S102QML-SP , ADS1278QML-SP , ADS1282-SP , LF411QML-SP , LM101AQML-SP , LM111QML-SP , LM119QML-SP , LM124-SP , LM124AQML-SP , LM136A-2.5QML-SP , LM139-SP , LM139AQML-SP , LM148JAN-SP , LM158QML-SP , LM185-1.2QML-SP , LM185-2.5QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LM6172QML-SP , LM7171QML-SP , LMH5401-SP , LMH5485-SEP , LMH5485-SP , LMH6628QML-SP , LMH6702QML-SP , LMH6715QML-SP , LMP2012QML-SP , LMP7704-SP , OPA4277-SP , OPA4H014-SEP , OPA4H199-SEP , THS4304-SP , THS4511-SP , THS4513-SP , TL1431-DIE , TL1431-SP , TLC2201-SP , TLV1704-SEP , TLV4H290-SEP , TLV4H390-SEP

 

  1.   摘要
  2. 1元件和拓扑选择 - 快速找到良好的起点
  3. 2验证
    1. 2.1 详细设计流程 – 验证时域响应
    2. 2.2 总噪声分析
    3. 2.3 线性度或频率响应
    4. 2.4 稳定性
    5. 2.5 稳定时间
  4. 3总结

稳定时间

最后的分析会验证 ADC 输入的稳定时间是否足够短。对于每次采样,ADC 必须为其内部采样保持电容器充电。在设置期间,电荷从外部缓冲电容器转移。在建立时间之后,ADC 驱动器必须足够强,以便为缓冲电容器按时充电。

稳定时间的最坏情况是信号输入设置为 10V。这将产生 –2.5V 的最大 Vdiff 输出,确切的说应该是 –2.499541V。图 2-13 说明了如何使用 TINA-TI 仿真器中的 DC Analysis 选项来确定 10V 输入电压在 ADC 输入端产生的确切电压。

GUID-20211213-SS0I-XS48-BW0Q-HVSGV5Z4VZKX-low.jpg图 2-13 使用 DC Analysis ➜ Calculate Nodal Voltage 选项来确定 ADC 的精确输入电压

ADS1278 仿真模型提供采样保持电容器的输出。如果电压正确稳定,则恰好为 -2.499541V。图 2-14 展示了该电压在仿真中通过额外的电压源施加到该引脚,以及一个用于测量该预期电压误差的电压表。

GUID-20211213-SS0I-WC4V-54JJ-SVTCQGNNLTQC-low.jpg图 2-14 用于稳定时间分析的完整 AFE 系统

图 2-15 说明了如何通过从分析窗口中选择 TC 传输选项来激活仿真。

GUID-20211213-SS0I-1VGL-133K-S6GKCCN74BWB-low.jpg图 2-15 选择 TC 传输选项以分析稳定时间

图 2-16 显示了 –4.153μV 趋稳后的误差电压图的放大图。该误差表现为增益误差,并在输入电压为 0V 时降至约 0V。相对于 –2.5V 的全励磁,此类 –4.153μV 转化为 0.0001663% 或 –1.663 ppm 的增益误差。这表示分辨率约为 20 位,因此稳定误差足够小,能够满足大于 16 ENOB 的原始设计目标。

GUID-20211213-SS0I-2MXS-GVXN-BQC2GMT0TQBS-low.jpg图 2-16 稳定时段结束时 ADS1278 采样保持电容器电压误差的仿真结果
注: 要获得足够高的分辨率,可能需要调整分析参数。图 2-17 展示了使用上述参数进行的调整示例。
GUID-20211213-SS0I-LX6K-MSF1-P1HDDFVL5HDZ-low.jpg图 2-17 调整高分辨率的分析参数(红色数字),按下“手图标”可获得完整列表