ZHCAC71 March   2022 ADC128S102-SEP , ADC128S102QML-SP , ADS1282-SP , LF411QML-SP , LM101AQML-SP , LM111QML-SP , LM119QML-SP , LM124-SP , LM124AQML-SP , LM136A-2.5QML-SP , LM139-SP , LM139AQML-SP , LM148JAN-SP , LM158QML-SP , LM185-1.2QML-SP , LM185-2.5QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LM6172QML-SP , LM7171QML-SP , LMH5401-SP , LMH5485-SEP , LMH5485-SP , LMH6628QML-SP , LMH6702QML-SP , LMH6715QML-SP , LMP2012QML-SP , LMP7704-SP , OPA4277-SP , OPA4H014-SEP , OPA4H199-SEP , THS4304-SP , THS4511-SP , THS4513-SP , TL1431-DIE , TL1431-SP , TLC2201-SP , TLV1704-SEP , TLV4H290-SEP , TLV4H390-SEP

 

  1.   摘要
  2. 1元件和拓扑选择 - 快速找到良好的起点
  3. 2验证
    1. 2.1 详细设计流程 – 验证时域响应
    2. 2.2 总噪声分析
    3. 2.3 线性度或频率响应
    4. 2.4 稳定性
    5. 2.5 稳定时间
  4. 3总结

线性度或频率响应

本节介绍输入电路的频率响应,以验证带宽是否足够宽,可在其整个带宽内保留目标信号,但也要足够窄,可用作抗混叠滤波器。

为此,必须分析从信号输入到 ADC 输入的信号链,换句话说,必须分析图 2-1 中所示的电路。图 2-8 显示了在 TINA-TI 仿真器的 Analysis 菜单中选择 AC Transfer Characteristic 选项。使用此选项可分析振幅和相位的频率响应。

GUID-20211213-SS0I-DRGF-9GKV-PH1QF24LGD5B-low.jpg图 2-8 选择 AC Transfer Characteristic 来分析输入电路的频率响应
GUID-20211213-SS0I-SKGC-JGC8-DMKT4BZ150T7-low.jpg图 2-9 模拟前端的交流传输特性 – VOUTdiff 的 3dB 带宽为 542.96kHz

对于较低的频率,增益稳定在 –12.04dB。在 542.96kHz 频率下的带宽为 –3dB (–15.04dB),请参阅图 2-9。这远远高于 ADS1278 数字滤波器响应的 60kHz 截止频率。显然满足目标带宽的线性要求。

第二个问题是混叠。ADS1278-SP 是一款 Σ-Δ 调制器。在此示例中,器件以 8.192MHz 的频率调制信号。因此,奈奎斯特频率为 fmod / 2 = 4.096MHz。该频率下的增益为 –57dB,这意味着在奈奎斯特频率下仅抑制 45dB。仿真的结果表明,可能需要在不低于 4MHz 下进一步测量频率抑制。