ZHCAC71 March 2022 ADC128S102-SEP , ADC128S102QML-SP , ADS1278-SP , ADS1282-SP , LF411QML-SP , LM101AQML-SP , LM111QML-SP , LM119QML-SP , LM124-SP , LM124AQML-SP , LM136A-2.5QML-SP , LM139-SP , LM139AQML-SP , LM148JAN-SP , LM158QML-SP , LM185-1.2QML-SP , LM185-2.5QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LM6172QML-SP , LM7171QML-SP , LMH5401-SP , LMH5485-SEP , LMH5485-SP , LMH6628QML-SP , LMH6702QML-SP , LMH6715QML-SP , LMP2012QML-SP , LMP7704-SP , OPA4277-SP , OPA4H014-SEP , OPA4H199-SEP , THS4304-SP , THS4511-SP , THS4513-SP , TL1431-DIE , TL1431-SP , TLC2201-SP , TLV1704-SEP
数据采集系统的性能主要表现为其带宽和 SNR。此类系统中非常关键且通常非常有价值的元件是模数转换器 (ADC)。设计人员根据他们在有效位数 (ENOB)、采样率以及可能更多的关键参数(例如功耗或封装选项)方面的需求来选择 ADC。对于航天应用,耐辐射是另一个重要的选择标准,它会增加另一层面的成本。
选择了 ADC 之后,设计人员必须开发一个模拟前端,以某种方式调节输入信号,使 ADC 能够真正在其指定电平下运行。此类调节包括放大或衰减以及信号电平转换,用于满足 ADC 的全差分和共模输入范围。同时,模拟前端电路必须将本底噪声保持在较低水平,并避免相关信号带宽内出现任何非线性。稳定性分析必须显示足够的裕度,输入阻抗必须足够高,输出驱动能力必须足够强,才能满足 ADC 采样保持电容器的稳定时间要求。
简而言之,设计人员面临着一项通常必须在迭代开发工作中解决的多维设计挑战。要想快速取得成功,一定要有一个良好的起点、关于调整哪些变量来达到设计目标的好想法,以及可让设计人员有效地分析每个设计迭代的所有方面的高效工具。
本应用手册以具体设计为例,介绍了如何快速开始切入,以及 TI 的产品和工具如何帮助设计人员有效调整设计。