ZHCAC47 February   2023 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972-Q1 , ISO1640 , LM5168

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2堆叠式 AFE 通信
    1. 2.1 数据通信
    2. 2.2 控制信号
  5. 3高侧 N 沟道 MOSFET
    1. 3.1 放电 MOSFET 导通和关断过程
    2. 3.2 PACK 端口高电压
    3. 3.3 快速关闭放电 MOSFET
  6. 4堆叠组的电流消耗
  7. 5总结
  8. 6参考文献

总结

堆叠式 BQ769x2 系列监控器设计能够监控 60V 及以上的锂离子、磷酸铁锂电池组,并实现稳健快速的高侧 MOSFET 驱动,无需外部驱动器器件即可确保电池安全。本文档详细分析了一些外部分立式组件,介绍了这些器件如何受益于主机 MCU 与顶部和底部 BQ769x2 之间的数据和命令通信。高侧 MOSFET 驱动架构有利于系统安全和通信,但需要进行进一步的设计,确保稳健安全的 MOSFET 开关。由于堆叠组之间存在电流消耗差距,堆叠式架构会导致组之间的不平衡,从而影响电池运行总时间和寿命。本文档介绍了几种设计,旨在缩小不同工作条件下的电流差。TIDA-010247 是堆叠式 BQ769x2 系列监控器设计的出色参考,适用于 60V 及以上的电池组设计。