ZHCAC47 February 2023 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , ISO1640 , LM5168
必须快速关闭放电 MOSFET,尤其是在发生短路放电 (SCD) 故障时。MOSFET 导通时如果发生 SCD 故障,放电电流会增加到非常大的值,并触发 SCD 保护,关闭放电 MOSFET。放电电流会快速下降,由于短路连接器和 PCB 布线的寄生电感,PACK+ 上会产生显著的负电压。PACK+ 上的负电压可阻止电流流入齐纳二极管 D30 的阴极并使 Q49 关断,从而减慢放电 MOSFET 的关断过程。二极管 D37 是限制最大负电压所必需的。考虑到放电电流可能很大,D37 正向电压可能会达到放电 MOSFET 的栅极-源极阈值电压 (Vgs_th),因此添加了 Q48、R171、D34、R174、D36 和 R173,以便为放电 MOSFET 的输入电容 (Ciss) 提供另一条放电路径,加快关断过程。当 Q48 由于 PACK 上的负电压而导通时,放电 MOSFET 的 Ciss 通过 Q48 和 R171 放电。为了确保电路正常工作,在放电 MOSFET 的栅极-源极电压达到放电 MOSFET 的 Vgs_th 之前,Q48 必须导通,考虑将 R174、R173 和 D36 作为分压器。在 PACK 侧进行反向电压测试时,为了确保放电 MOSFET 处于关闭状态,也需要满足此条件。当 PACK 具有正常高电压时,D36 可消除漏电流,当 PACK 侧具有超高的负电压时,R173 会限制电流,从而保护 D34 和 Q48。