ZHCAC47 February   2023 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972-Q1 , ISO1640 , LM5168

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2堆叠式 AFE 通信
    1. 2.1 数据通信
    2. 2.2 控制信号
  5. 3高侧 N 沟道 MOSFET
    1. 3.1 放电 MOSFET 导通和关断过程
    2. 3.2 PACK 端口高电压
    3. 3.3 快速关闭放电 MOSFET
  6. 4堆叠组的电流消耗
  7. 5总结
  8. 6参考文献

引言

由于重量限制和更长的寿命需求,电动摩托车、轻型电动车辆和园艺工具电池组的电池化学成分正在从铅酸转变为锂离子、锂聚合物或锂离子磷酸盐(磷酸铁锂)类型,而且电池组电压从 36V 或 48V 变为 60V 或 72V,甚至更高。对于 60V 及更高电压的电池组,需要将两个 BQ769x2 系列监控器堆叠。

电池组的一项关键要求是如何在电池组使用寿命期间实现安全使用。堆叠的 BQ769x2 系列监控器架构带来了一些挑战,例如,如何监控所有电池的信息并检测不安全的工作条件,以及如何控制开关以保护电池组免受危险应用场景的影响。TI 发布了 TIDA-010247 参考设计,使用高侧 N-MOSFET 控制的堆叠 BQ769x2 系列监控器电池组设计。#FIG_TG5_XXH_VVB 展示了 TIDA-010247 方框图。本文档介绍了堆叠式 BQ769x2 系列监控器架构中的常见设计挑战,并介绍了如何应对这些挑战。



图 1-1 TIDA-010247 方框图