ZHCAC47 February   2023 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972-Q1 , ISO1640 , LM5168

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2堆叠式 AFE 通信
    1. 2.1 数据通信
    2. 2.2 控制信号
  5. 3高侧 N 沟道 MOSFET
    1. 3.1 放电 MOSFET 导通和关断过程
    2. 3.2 PACK 端口高电压
    3. 3.3 快速关闭放电 MOSFET
  6. 4堆叠组的电流消耗
  7. 5总结
  8. 6参考文献

堆叠组的电流消耗

TIDA-010247 设计指南介绍了堆叠式 BQ769x2 设计的辅助电源策略。在 MOSFET 开启的待机模式下(DET 下拉至低电平,接地),TIDA-010247 的总电流消耗约为 300μA,堆叠组之间的电流差约为 10μA。如果 MOSFET 关断(DET 悬空),总电流消耗减少至约 200μA,电流差增加至约 50μA。TIDA-010247 利用顶部 BQ769x2 电荷泵来打开和关闭 MOSFET;因此,与 MOSFET 关断状态相比,顶部 BQ769x2 的 MOSFET 处于开启状态时电流消耗更大,导致总电流消耗更大。在待机模式下,主机 MCU 通过拉低 EN 来关闭 ISO1640 电源并禁用直流/直流 LM5168P,从而降低功耗,而 5V 和 3.3V 电源轨由底部 BQ769x2 稳压器提供。总电流约为 50μA(包括 MCU、收发器和其他漏电流),会导致电流差,因为顶部 BQ769x2 没有其他电流消耗(IC 电源电流除外)。TIDA-010247 中设计了一个外部 IO 电路,来检测电池是否与负载或充电器连接。选择合适的上拉电阻器 (R178) 有助于在连接 DET 的情况下(允许 MOSFET 导通)缩小电流差。这对于特定的工作条件尤其有用。



图 4-1 TIDA-010247 辅助电源策略

GUID-20221213-SS0I-M2FP-NBQF-LKWSMPKTWFRJ-low.gif

图 4-2 用于检测 TIDA-010247 中充电器或负载的 DET 电路

当充电或放电电流唤醒 TIDA-010247 时,会启用直流/直流、接管 5V 和 3.3V 电源轨,不会导致电流不平衡。I2C 隔离器 ISO1640 仍由顶部和底部 BQ769x2 稳压器分别供电,以便降低不平衡电流(请参阅GUID-20221129-SR0T-NBVV-XLXR-4XHHLZ52HR4G.html#FIG_TG5_XXH_VVB、与顶部和底部 BQ769x2 通信)。

表 4-1 中列出了 ISO1640 器件的电源电流规格。在正常工作条件下,ISO1640 器件的电源电流差在组不平衡电流中的占比最大。

表 4-1 ISO1640 电源电流特性(3V ≤ VCC1,VCC2 ≤ 3.6V)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ICC1 电源电流,1 侧 VSDA1、VSCL1 = GND1,VSDA2、
VSCL2 = GND2,R1 和 R2 = 开路,
C1 和 C2 = 开路
5.2 7.1 mA
VSDA1、VSCL1 = VCC1,VSDA2、
VSCL2 = VCC2,R1 和 R2 = 开路,
C1 和 C2 = 开路
3 4 mA
ICC2 电源电流,2 侧 VSDA1、VSCL1 = GND1,VSDA2、
VSCL2 = GND2,R1 和 R2 = 开路,
C1 和 C2 = 开路
4.9 6.7 mA
VSDA1、VSCL1 = VCC1,VSDA2、
VSCL2 = VCC2,R1 和 R2 = 开路,
C1 和 C2 = 开路
2.8 3.5 mA

进一步缩小电流差的另一种好方法是添加 TI 隔离式电源模块 为 ISO1640 的次级侧供电,并使用 3.3V 主电源轨为隔离式电源模块和 ISO1640 初级侧供电。#FIG_WWN_KYH_VVB 显示了方框图。



图 4-3 使用隔离式电源模块为 ISO1640 供电

ISO1640 器件的两侧均由 3.3V 主电源轨供电,因为 3.3V 主电源轨旨在从总电池组电压中接收功率,进一步消除各组之间的电流差。

由于 BQ769x2 器件还支持与主机 MCU 进行 SPI 通信,因此另一种解决方案是将 I2C 替换为 SPI 通信,并使用 TI ISOW7741 器件。ISOW7741 是集成了数字隔离器的直流/直流转换器。ISOW7741 实现了 SPI 通信隔离,并集成了隔离式直流/直流电源为次级侧供电。所有功率均来自 3.3V 主电源轨,因此不会产生不平衡电流。



图 4-4 与 ISOW7741 进行隔离式 SPI 通信

TIDA-010247 还通过顶部和底部 BQ769x2 的 REG2 保留了外部电池组平衡功能。主机 MCU 可以启用 BQ769x2 REG2 中的任何一个,以便启动电池组平衡,但需要注意的是,最大平衡电流必须遵循 BQ769x2 稳压器电流限制。