ZHCAC47 February   2023 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972-Q1 , ISO1640 , LM5168

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2堆叠式 AFE 通信
    1. 2.1 数据通信
    2. 2.2 控制信号
  5. 3高侧 N 沟道 MOSFET
    1. 3.1 放电 MOSFET 导通和关断过程
    2. 3.2 PACK 端口高电压
    3. 3.3 快速关闭放电 MOSFET
  6. 4堆叠组的电流消耗
  7. 5总结
  8. 6参考文献

PACK 端口高电压

某些电机驱动应用需要在制动时回收能源。如果电池已充满电,且充电和放电 MOSFET 均已关断,则 PACK 侧可能具有高电压,如果引脚电压高于 85V,则会损坏 BQ769x2。阻止高电压的一种简单方法是在放电 MOSFET 和 TOP_DSG 之间添加串联二极管 D29,但该二极管还会阻止灌电流关闭放电 MOSFET。电阻器 R166 与 D29 并联,可提供电流路径,在关断放电 MOSFET 时导通 Q49。D20 和 R155 在顶部 BQ769x2 的上限范围内保护 TOP_LD 电压。D20 还有助于限制 TOP_DSG 电压,因为在关闭放电 MOSFET 时,DSG 引脚始终会驱动至 LD 引脚。对于顶部 BQ769x2 和底部 BQ769x2 的其他高压引脚,齐纳二极管和电阻器始终有助于将电压限制在绝对最大值之内。但是,如果将这些高压引脚用于电压测量,通常需要进一步校准,确保保护性齐纳二极管和电阻器具有良好的精度。