ZHCAC47 February   2023 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972-Q1 , ISO1640 , LM5168

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2堆叠式 AFE 通信
    1. 2.1 数据通信
    2. 2.2 控制信号
  5. 3高侧 N 沟道 MOSFET
    1. 3.1 放电 MOSFET 导通和关断过程
    2. 3.2 PACK 端口高电压
    3. 3.3 快速关闭放电 MOSFET
  6. 4堆叠组的电流消耗
  7. 5总结
  8. 6参考文献

放电 MOSFET 导通和关断过程

当系统需要关闭 DSG MOSFET,来将 Dri_Test 节点驱动为低电平时,MCU 或底部 BQ769x2 DDSG 会导通 Q47。P 沟道 MOSFET Q49 导通,通过 R175 对 DSG MOSFET 的栅极-源极电压进行放电。齐纳二极管 D30 可保护 Q49 源极-栅极电压。顶部 BQ769x2 器件将 TOP_DSG 驱动至 TOP_LD 以关闭 Q41,阻止电荷泵进一步放电并允许 Dri_Test 接地,确保 DSG MOSFET 完全关断。D21 和 R148 可保护 Q41 栅极-源极电压,并确保 Q41 处于关断状态。当 DSG MOSFET 完全关断后,PACK+ 电压较低,D24 会阻止来自 UP_GND 和 TOP_LD 的电流为 PACK+ 充电,并保护顶部 BQ769x2,免受负电压的影响。在 DSG MOSFET 关断过程完成后,Q47 能够关断,以便减少功耗。

当系统需要再次导通 DSG MOSFET 时,系统会首先检查 Q47 是否关断,然后使用顶部 BQ769x2 电荷泵电压驱动 TOP_DSG。Q41 导通,并通过 R147、Q41、R157、D29 和 D30 为 DSG MOSFET 的栅极-源极电压充电。由于 D24 在 PACK+ 电压较低时阻止 TOP_LD 跟随 PACK+,因此 TOP_LD 充电速度过快,无法减慢 Q41 的导通过程。此设计在电路板上保留 R163与 D24 之间的并联,但不连接 R163,以便降低电流消耗。保留肖特基 D23 提供保护,防止 TOP_LD 上出现负电压。