ZHCAC47 February   2023 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972-Q1 , ISO1640 , LM5168

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2堆叠式 AFE 通信
    1. 2.1 数据通信
    2. 2.2 控制信号
  5. 3高侧 N 沟道 MOSFET
    1. 3.1 放电 MOSFET 导通和关断过程
    2. 3.2 PACK 端口高电压
    3. 3.3 快速关闭放电 MOSFET
  6. 4堆叠组的电流消耗
  7. 5总结
  8. 6参考文献

控制信号

对于其他相对较慢的开关信号,例如 ALERT、TS2、RST_SHUT、DFETOFF 和 CFETOFF,可使用更具成本效益的分立式电平转换器或光耦合器。

由于底部 BQ769x2 可监控电池组电流、底部电池组电压和温度,而顶部 BQ769x2 驱动充电和放电 MOSFET,因此允许底部 BQ769x2 在不使用主机 MCU 的情况下直接关闭充电和放电 MOSFET。这对于 SCD 等更快的保护尤其有用。在 TIDA-010247 中,底部 BQ769x2 的 DDSG 和 DCHG 引脚配置为 DDSG 和 DCHG 功能,顶部 BQ769x2 的 DFETOFF 和 CFETOFF 引脚配置为 DFETOFF 和 CFETOFF 功能。借助两个分立式电平转换器,底部 BQ769x2 DDSG 和 DCHG 可分别控制顶部 BQ769x2 DFETOFF 和 CFETOFF。底部的 BQ769x2 DDSG 还可利用 MCU IO 进行“或”运算,来驱动 Q47,确保放电 MOSFET 完全关闭,因此必须将 DDSG 配置为高电平有效(有关 MOSFET 驱动器的更多详细信息,请参阅高侧 N 沟道 MOSFET)。但 DCHG 配置为低电平有效,以便降低功耗。


GUID-20221214-SS0I-XWT4-LQDX-R8VT675JZB6X-low.gif

图 2-2 DDSG 电平转换器电路