ZHCAC13A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
次级侧二极管的反向电压额定值必须大于变压器初级绕组到次级绕组的反射电压加上次级负载电压。次级二极管的反向电压在Equation19 中计算。

由于漏感,初级侧开关关闭时会出现负尖峰。需要在二极管两端添加一个缓冲器,以帮助尽可能减小这个电压尖峰。即使添加了缓冲器,也必须在Equation20 中计算的值上增加一些电压裕度。对于此应用,选择了反向电压额定值为 40V 的二极管。
次级侧二极管的平均电流使用Equation20 估算。

二极管必须能够传导在Equation20 中计算的值,并留有一定的裕量。对于该设计,所选二极管能够传导 10A 的平均正向电流。