ZHCAC13A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
选择电流检测电阻是为了避免在出现最低电源电压 VSUPPLY_MIN 并提供最大输出功率 POUT_total 时,触发峰值电流限制保护。由于稳压器的组件容差和低效,所设置的峰值电流限制应稍高于变压器初级绕组计算出的峰值电流。开始可设置为 20% 至 30% 的裕度 (MI_LIMIT=0.2-0.3)。Equation9 用于计算所需的峰值开关电流限制值。在该设计示例中,MI_LIMIT 选为 30%。

选择正确的电流检测电阻是一个迭代过程。第一步是假定无需外部斜率补偿 (RSL = 0Ω),计算最大电流检测电阻值。使用Equation10 选择最大电流检测电阻值。

其中
假定无需外部斜率补偿,可根据Equation11 计算电流检测电阻值。

其中
如果计算得出的 RS_wo_sl 电阻值小于 RS_MAX 电阻值,则选择 RS_wo_sl 作为电流检测电阻值 (RS)。如果计算的 RS_wo_sl 电阻值大于计算的 RS_MAX 电阻值,则有两种方法可供选择:减小电流检测电阻值或添加外部斜率补偿。
将 RSL 设置为小于 1kΩ 的非零值,即可添加外部斜率补偿。在需要外部斜率补偿的应用中,RS 根据Equation12 计算得出。


RSL 根据Equation13 计算得出。

其中
如果计算得出的 RSL 值为负,则内部斜率补偿已经足够,无需额外的斜率补偿。如果计算得出的 RSL 值超过 1kΩ 的最大值,则需减小检测到的电流的下降斜率。要减小初级绕组电流的下降斜率,必须增加 LM 的初级绕组电感值。如果初级绕组电感值改变,则必须重新计算电流检测电阻。
根据设计过程,所选电流检测电阻值为 20mΩ (RS),这是最接近Equation14 中计算值的标准电阻值。无需外部斜率补偿,所选 RSL 为 0Ω。变压器初级绕组的峰值电流限制使用Equation14 计算。

其中
由于没有增加外部斜率补偿,无论电源电压如何变化,变压器初级绕组峰值电流限制都保持恒定。变压器初级绕组的饱和电流额定值为 6A,对于 20mΩ 所选 RS 值已经足够。