ZHCAC13A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
外部欠压锁定 (UVLO) 电阻器设置稳压器的最低工作电源电压。必须指定两个级别;LM5155 开始工作的电压 (VSUPPLY(ON)) 和 LM5155 进入待机模式的电压 (VSUPPLY(OFF))。在该示例中,VSUPPLY(ON) 电压为 17V,VSUPPLY(OFF) 为 16V。根据Equation24 计算上部 UVLO 电阻 (RUVLOT)。

所选 RUVLOT 为 100kΩ。RUVLOB 使用Equation25 进行计算。

所选 RUVLOB 为 9.67kΩ。