ZHCAC13A February   2019  – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1

 

  1.   如何使用 LM5155 设计隔离型反激式稳压器
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选型
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 电流检测电阻计算
      1. 3.3.1 电流检测电阻和斜率补偿电阻选型
      2. 3.3.2 电流检测电阻滤波器选型
    4. 3.4 MOSFET 选型
    5. 3.5 二极管选型
    6. 3.6 输出电容器选型
    7. 3.7 输入电容器选型
    8. 3.8 UVLO 电阻选型
    9. 3.9 控制环路补偿
      1. 3.9.1 反馈电阻器选型
      2. 3.9.2 RPULLUP 选型
      3. 3.9.3 光耦合器选型
      4. 3.9.4 RLED 选型
      5. 3.9.5 交叉频率选择
      6. 3.9.6 确定所需 RCOMP
      7. 3.9.7 确定所需 CCOMP
  6. 4元件选型汇总
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

反馈电阻器选型

要实现图 3-2 中所示的电路,必须首先选择电压基准。由于低基准电压为 1.24V,因此选择 TLV431。对于更高的负载电压设计,可以使用基准电压为 2.5V 的 TL431。此设计的负载电压为 5V,选择 1.24V 的基准电压可支持更大的余量,以确保电压基准适当偏置。在本设计中,选择的上部反馈电阻 RFBT 为 30kΩ。Equation26 用于计算下部反馈电阻,RFBB。

Equation26. GUID-EE25223E-ED84-4621-82AE-4D5A302B57BC-low.gif

所选 RFBB 的标准值为 9.78kΩ。