ZHCAC13A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
在 CCM 运行中,低侧开关的占空比通过Equation2 计算。

其中
当电源电压处于最小值时,会出现最大占空比。通过选择最大占空比,可以计算出次级绕组的匝数。选择小于 50% 的占空比会带来两个主要好处。首先,它减少了在 CCM 运行中占空比大于 50% 时实现稳定运行所需的斜率补偿需求。对于某些宽输入电压设计,可能无法将占空比限制在 50% 以下。LM5155 为此类设计提供了可编程斜率补偿。其次,调制器的右半平面零点被推至高频,有助于改善负载瞬态响应,并简化控制环路补偿计算。对于本设计,最大占空比 (DMAX) 选择为 40%。次级绕组的匝数使用Equation3 计算。

NS 选择为 0.5 匝。选择 NS 为 0.5 匝,可以最少的总匝数实现匝数比。在此示例中,初级绕组的最小匝数为 2,次级绕组的最小匝数为 1。选择 NS 后,使用Equation4 计算最大占空比。

计算得出的 DMAX 约为 35.7%,低于 40% 的目标最大占空比。辅助绕组的匝数使用Equation5 计算。

其中