ZHCAC13A February   2019  – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1

 

  1.   如何使用 LM5155 设计隔离型反激式稳压器
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选型
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 电流检测电阻计算
      1. 3.3.1 电流检测电阻和斜率补偿电阻选型
      2. 3.3.2 电流检测电阻滤波器选型
    4. 3.4 MOSFET 选型
    5. 3.5 二极管选型
    6. 3.6 输出电容器选型
    7. 3.7 输入电容器选型
    8. 3.8 UVLO 电阻选型
    9. 3.9 控制环路补偿
      1. 3.9.1 反馈电阻器选型
      2. 3.9.2 RPULLUP 选型
      3. 3.9.3 光耦合器选型
      4. 3.9.4 RLED 选型
      5. 3.9.5 交叉频率选择
      6. 3.9.6 确定所需 RCOMP
      7. 3.9.7 确定所需 CCOMP
  6. 4元件选型汇总
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

确定所需 RCOMP

RCOMP 阻值会直接影响控制环路的交叉频率。交叉频率越高,控制环路对瞬态条件的反应就越快。降低 RCOMP 电阻值会降低交叉频率,但有助于确保控制环路在指定的电源电压范围内保持稳定。已知所需的环路交叉频率为 6kHz,RCOMP 根据Equation30 计算得出。

Equation30. RCOMP=NSNP∙2∙π∙CLOAD∙RS∙fCROSS∙RLEDGCOMP∙KOPTO_max∙(1-D)=0.51∙2∙π∙540μF∙20mΩ∙6kHz∙1kΩ0.142∙2∙(1-0.357)=1.15kΩ

RCOMP 选择为 1kΩ。