ZHCAC13A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
选择光耦合器时,需要考虑几个主要参数:电流传输比 (CTR)、次级侧二极管压降和初级侧 BJT 的电容。在以下公式中,CTR 与图 3-2 中的 kOPTO、二极管压降与 VD 以及 BJT 电容与 COPTO 具有相同的含义。
表 3-2 汇总了所选光耦合器的关键参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| kOPTO_min | 100% |
| kOPTO_max | 200% |
| VD | 1.4V |
| COPTO | 3.3nF |
| VCE(sat) | 200mV |