ZHCAC13A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
选择开关频率是设计过程的第一步。更高的开关频率可实现更小的解决方案总体尺寸。但是,小尺寸的代价是增加开关损耗,降低稳压器的效率。通过选择相对较低的开关频率可以实现更高的效率,但需要更大的元件。在具有严格 EMC 要求的设计中应考虑开关频率的谐波。Equation1 用于设置 LM5155 的内部振荡器频率。选择具有 250kHz 的开关频率的示例应用。

为 RT 选择标准值,为 86.6kΩ。
请注意,如数据表中所述,LM5155 的内部振荡器可以同步到外部时钟。LM5155 的最大占空比限制取决于频率。有关最大占空比限制的详细信息,请参阅 LM5155 数据表。