ZHCAC13A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
本节介绍了一种通用技术,用于稳定以连续导通模式运行的峰值电流模式控制型反激式稳压器的控制环路。图 3-2 展示了实现隔离式反馈路径的电路。为了保持初级侧和次级侧之间的电压隔离,使用了光耦合器。在图 3-2 中,LM5155 的 FB 引脚接地。COPTO 是光耦合器的寄生电容。该容值取决于所选的 RPULLUP 值,可使用光耦合器数据表进行估算。假定 CCOMP 比 COPTO 大很多,这有助于简化环路计算。但是,RPULLUP 和 COPTO 形成了一个极点,要进行精确的环路建模需要考虑这一点。有关隔离式反馈传递函数的详细模型,请参阅表 5-2。
可使用许多不同的策略来设置控制环路的交叉频率,并正确放置反馈路径的极点和零点,以实现稳定运行。环路补偿选型过程可分为几个简单步骤,如以下各节所述。
图 3-2 隔离式反馈