ZHCABY9C July   2014  – November 2022 TPS62125

 

  1.   在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62125
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 设计注意事项
    2. 1.2 概念
    3. 1.3 输出电流计算
    4. 1.4 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 使能迟滞引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
    4. 2.4 放电输出电压
  5. 3启动行为和开关节点注意事项
  6. 4外部组件选型
    1. 4.1 电感器选择
    2. 4.2 输入电容器选择
    3. 4.3 选择 L 和 COUT 以实现稳定性
  7. 5典型性能和波形
  8. 6结论
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

修订历史记录

Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (July 2014)to RevisionC (December 2022)

  • 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
  • 添加了有关反相降压/升压应用问题的“设计注意事项”主题Go

Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (September 2013)to RevisionB (June 2014)

  • 更新了摘要文本Go
  • 更新了“概念”主题第一段中两个图的说明Go
  • 更新了 TPS62125 降压拓扑 和 TPS62125 反相降压/升压拓扑 图Go
  • 更新了反相降压/升压配置 图Go
  • 更新了输出电流计算 部分中的公式Go
  • 更新了最大输出电流与输入电压间的关系 图,最大输出电流与 VIN 间的关系Go
  • 更新了数字引脚配置 部分;标题、文本、公式和图像Go
  • 更新了外部元件选型 主题Go
  • 更新了典型性能和波形 主题Go
  • 添加了输出电压纹波 VIN = 5V 和 10mA 负载图像。Go
  • 添加了对参考资料 部分的引用Go