ZHCABY9C July 2014 – November 2022 TPS62125
稳态期间的开关节点、电感电流和输出电压纹波是首先需要进行系统稳定性检查的信号。输出电压或电感电流的振荡以及开关节点上的抖动是系统不稳定性的良好指标。图 5-7 显示了此拓扑的开关节点和输出电压纹波。负载瞬态响应是另一个很好的稳定性测试,如简化稳定性检测应用手册中所述。
用于此拓扑的推荐标称电感器和输出电容器值分别在 15µH 至 22µH 和 22µF 至 100µF 范围内。在本应用手册中,使用了 1 个 22µH 电感器和 2 个 22µF 电容器。
反相降压/升压拓扑包含一个右半平面 (RHP) 零点,它通过在高频下增加增益和减少相位而对控制环路响应产生显著负面影响。这可能会导致不稳定。Equation7 估计了 RHP 零点的频率。

建议最多将环路交叉频率保持在 RHP 零点频率的 1/4。这样做需要减小电感,以增加 RHP 零点频率或增加输出电容,从而降低交叉频率。请注意,RHP 零点频率出现在输入电压较低的较低频率下,占空比较高。如何测量 DCS-Control™ 器件的控制环路 应用手册说明了如何控制 DCS-Control™ 器件的环路,而图 4-2 显示了图 5-1 的波特图。
图 4-2 VIN = 5V 且负载为 120mA 时的波特图