ZHCABY9C July   2014  – November 2022 TPS62125

 

  1.   在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62125
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 设计注意事项
    2. 1.2 概念
    3. 1.3 输出电流计算
    4. 1.4 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 使能迟滞引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
    4. 2.4 放电输出电压
  5. 3启动行为和开关节点注意事项
  6. 4外部组件选型
    1. 4.1 电感器选择
    2. 4.2 输入电容器选择
    3. 4.3 选择 L 和 COUT 以实现稳定性
  7. 5典型性能和波形
  8. 6结论
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

电感器选择

在为反相降压/升压拓扑选择电感值时,应使用输出电流计算中提供的公式,而不是数据表中提供的公式。(IL(max) 应保持在器件的最小电流限制值 (0.6A) 以下,以实现可靠的设计。)建议根据 TPS62125 的电流限制电平调整电感器的大小,因为在启动期间有时会达到该电感(如图 3-1 所示)。有关电感器选择对稳定性的影响,请参阅Topic Link Label4.3。