ZHCABY9C July 2014 – November 2022 TPS62125
一旦 EN 引脚上的电压达到其阈值且输入电压高于 UVLO 阈值,该器件就会启用。一旦 EN 引脚上的电压低于其阈值或输入电压低于 UVLO 阈值,TPS62125 就会停止工作。
由于 VOUT 在此配置中是 IC 接地,因此 EN 引脚必须以 VOUT(而非接地)为基准。在降压配置中,1.2V 被视为高电平,小于 1.15V 被视为低电平。但在反相降压/升压配置中,VOUT 电压是基准电压;因此,高阈值为 1.2V + VOUT,低阈值为 1.15V + VOUT。例如,如果 VOUT = –5V,VEN 在高于 -3.8V 的电压下被视为高电平,在低于 -3.85V 的电压下被视为低电平。
这种行为可能会导致难以启用或禁用器件,因为在某些应用中,提供 EN 信号的 IC 可能无法产生负电压。图 2-1 所示的电平转换器电路通过消除负 EN 信号,减少了与失调 EN 阈值电压相关的任何麻烦。如果不需要禁用 TPS62125,EN 引脚可在没有此电路的情况下直接连接至 VIN。

最初驱动 EN 的正信号改为连接到 Q1 的栅极 (SYS_EN)。当 Q1 关闭 (SYS_EN grounded) 时,Q2 在其 VGS 上看到 0V,并且也保持关闭。在这种状态下,EN 引脚检测到 –5V 低于低电平阈值,并禁用该器件。
当 SYS_EN 提供足够的正电压来开启 Q1(MOSFET 数据表中指定的 VGS 阈值)时,Q2 的栅极通过 Q1 接地。这会将 Q2 的 VGS 驱动为负,并打开 Q2。现在,VIN 通过 Q2 连接到 EN,并且引脚高于高电平阈值,从而导通器件。务必确保 Q2 的 VGD 和 VGS 在启用和禁用状态期间都保持在 MOSFET 额定值范围内。不遵守此约束可能会导致 MOSFET 损坏。
启用和禁用序列如图 2-2 和图 2-3 所示。SYS_EN 信号激活使能电路,G/D 节点信号表示 Q1 和 Q2 之间的共享节点。此电路使用 5V SYS_EN 信号和双路 N/PFET Si1029X 进行了测试。EN 信号是电路的输出,从 VIN 变为 VOUT,从而正确启用和禁用器件。当 IC 被禁用时,PG 引脚用作输出放电以加速 VOUT 恢复到 0V。
图 2-2 启用序列
图 2-3 禁用序列