ZHCABY9C July 2014 – November 2022 TPS62125
反相降压/升压拓扑与降压拓扑非常相似。在图 1-1 所示的降压配置中,正连接 (VOUT) 连接到电感器,返回连接到集成电路 (IC) 接地。然而,在图 1-2 所示的反相降压/升压配置中,IC 接地用作负输出电压引脚(标记为 -VOUT)。降压配置中的正输出用作接地 (GND)。这种反相拓扑允许输出电压反相并且始终低于接地电压。
图 1-1 TPS62125 降压拓扑
图 1-2 TPS62125 反相降压/升压拓扑反相降压/升压拓扑中的电路运行不同于降压拓扑中的电路运行。图 1-3 (a) 说明了输出电压端子是反向的,尽管元件的接线方式与降压转换器相同。在控制 MOSFET 导通期间,如图 1-3 (b) 所示,电感器用电流充电,而输出电容器提供负载电流。在此期间,电感器不向负载提供电流。在控制 MOSFET 的关断时间和同步 MOSFET 的导通时间内,如图 1-3 (c) 所示,电感器为负载和输出电容提供电流。这些更改会影响后续部分中描述的许多参数。
图 1-3 反相降压/升压配置