ZHCABY9C July 2014 – November 2022 TPS62125
图 5-1 所示的应用电路用于生成图 5-2 – 图 5-7 中所示的数据。为了达到 22µF 的总有效电容,该设计使用了 2 个 22µF Murata [GRM21BR61A226ME44L] 电容器、2 个 22µF Samsung [CL21A226MAQNNNE] 电容器或 3 个 10µF TDK [C2012X7R0J106K125AB] 电容器。对于 5V 输出,直流偏置效应产生的电容损失可能很大。除非另有说明,否则 VIN = 5V 且 VOUT = –5V。测试电路是 22µH Coilcraft [LPS5030-223]。
图 5-1 测试电路的原理图
图 5-2 效率与负载电流间的关系 (VOUT = –5V)
图 5-3 线路调节
图 5-4 负载调整率
图 5-5 VIN = 5V 时的负载瞬态响应
图 5-6 VIN = 5V 且负载为 120mA 时的输入电压纹波
图 5-7 VIN = 5V 且负载为 120mA 时的输出电压纹波
图 5-8 VIN = 5V 且负载为 10mA 时的输出电压纹波
图 5-9 120mA 负载时的线路瞬态响应