ZHCABY9C July   2014  – November 2022 TPS62125

 

  1.   在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62125
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 设计注意事项
    2. 1.2 概念
    3. 1.3 输出电流计算
    4. 1.4 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 使能迟滞引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
    4. 2.4 放电输出电压
  5. 3启动行为和开关节点注意事项
  6. 4外部组件选型
    1. 4.1 电感器选择
    2. 4.2 输入电容器选择
    3. 4.3 选择 L 和 COUT 以实现稳定性
  7. 5典型性能和波形
  8. 6结论
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

启动行为和开关节点注意事项

图 3-1 显示了反相配置中的启动行为。EN 变为高电平后,器件在大约 50µs 的延迟后开始开关。由于反相拓扑中的峰值电流较高,因此在启动期间经常会达到电流限制。只要适当选择电感器的饱和电流,这是可以接受的。

GUID-1AC1BB7E-1CF3-4D74-9D40-EE898DA70440-low.gif图 3-1 VIN = 5V 和 120mA 负载的反相配置中的启动行为

图 3-1 还显示了器件启动时的 SW 节点电压。SW 引脚上的电压从 VIN 切换到 VOUT。当高侧 MOSFET 导通时,SW 节点会看到输入电压,而当低侧 MOSFET 导通时,SW 节点会看到 IC 接地,即输出电压。随着 VOUT 继续斜降,SW 节点低电平随之下降。