ZHCABY9C July   2014  – November 2022 TPS62125

 

  1.   在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62125
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 设计注意事项
    2. 1.2 概念
    3. 1.3 输出电流计算
    4. 1.4 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 使能迟滞引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
    4. 2.4 放电输出电压
  5. 3启动行为和开关节点注意事项
  6. 4外部组件选型
    1. 4.1 电感器选择
    2. 4.2 输入电容器选择
    3. 4.3 选择 L 和 COUT 以实现稳定性
  7. 5典型性能和波形
  8. 6结论
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

设计注意事项

将 TPS62125 用于反相降压/升压应用风险非常高。我们强烈建议在反相降压/升压应用中使用新一代降压转换器 TPS629203 或 -Q1 系列(包括 TPS629206 或 -Q1 和 TPS629210 或 -Q1),而不是使用 TPS62125。TPS629203 系列不仅具有更高的电流限制阈值,更重要的是,它不需要在启动新开关周期之前将电感器电流降至零。例如,TPS629203 系列具有 0.9A 典型低侧电流限制阈值,因此,只要下游电路的直流偏置电流低于该 0.9A 典型阈值,器件就会继续开关。有关 TPS629203 反相降压/升压应用的更多详细信息,请参阅在反相降压/升压拓扑中使用 TPS629210-Q1。

TPS62125 集成了高侧 MOSFET 电流限制 ILIMF,可保护器件免受过流或短路故障的影响。高侧 MOSFET 中的电流由电流限制比较器监控,一旦电流达到 ILIMF 的限值,高侧 MOSFET 将关断,低侧 MOSFET 将导通,以使电感器电流斜降。一旦零电流比较器跳闸且电感器电流变为零,高侧 MOSFET 就会再次导通。

反相降压/升压应用常用于驱动差分 (+V/-V) 轨。在某些情况下,即使未启用负 (-V) 电源轨,下游器件在输入电压出现后也会立即变为活动状态,其 Iq 电流也会馈入负 (-V) 电源轨。负 (-V) 电源轨上可能存在正直流偏置电压,因此 TPS62125 更容易卡滞,因为在进入过流故障期间,由于该正直流偏置电压,TPS62125 可能根本不会看到过零电流。

反相降压/升压应用中 TPS62125 的可能权变措施解决方案:调整系统上电顺序,以防止下游器件在启用负电源轨之前加载负 (-V) 电源轨。这意味着首先启用负电源轨 (-V),然后启用其他下游器件。否则,TPS62125 可能会在加电期间卡住。