ZHCABY9C July 2014 – November 2022 TPS62125
使能比较器通常具有 50mV 的内置迟滞。通过连接到 EN_hys 引脚的外部电阻分压器,可以增大此迟滞。用于计算降压转换器外部电阻值的公式位于数据表的应用部分(公式 6–10)。由于该器件现在是一个反相降压/升压转换器,因此必须修改公式以考虑 VOUT(即器件的 GND 端子)。VEN_TH_ON 变量保持不变,因为器件被启用后,通常没有负输出电压。反相降压/升压拓扑的公式如下:


为了使 VIN_stop 阈值正常运行,VIN_startup 必须大于 VIN_stop - VOUT,其中 VOUT 为负值。
如果 EN_hys 引脚未用于调节迟滞,则可使用该引脚提供输出放电路径(在Topic Link Label2.4中进行了说明)。