ZHCABU8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1
要解决 ARSS 在高 RBW 时存在的问题,可在三角曲线顶部添加伪随机逐周期抖动。这种伪随机调制可提升高频性能,因为它可以为 120kHz RBW 提供足够快的调制。在低频和低 RBW 下,三角调制的包络仍然可以提供 ARSS 的低 fm 优势。通过同时寻址低 RBW 和高 RBW,无需在二者之间进行权衡。图 3-2 展示了在时域中的实现方式。RBW 在时域中表示为窗口函数,与离散傅里叶变换理论保持一致,其中频率间隔大小由窗口大小设置。
图 3-2 DRSS 的时域实现图 3-3 显示了启用 DRSS 前后使用 LM5156 器件在 2.2MHz 下运行的非同步升压转换器的传导发射。30MHz 时的不连续性是由于 RBW 从 9kHz 变为 120kHz 所致。在 CISPR-25 低频段中,DRSS 使峰值降低了 10-15dB。在 CISPR-25 高频段中,DRSS 使峰值降低了 5-7dB。
图 3-3 DRSS 降低传导 EMI(LM5156,开关频率为 2.2MHz)在 LM5156 中,DRSS 的实现方式为:fC × 5.5% 的 ΔfC,fC × 2.3% 的 ΔfPRSS,以及 10kHz 至 16kHz 之间的随机 fm。选择这些值是为了在峰值 EMI 降低与时域中的稳压器性能之间实现良好平衡。由于输出纹波是开关稳压器的一个重要关注点,因此在实施包括 DRSS 在内的任何展频方法时务必注意。在电流模式稳压器中,调制斜率补偿斜坡时采用与振荡器频率成反比的方式,可以显著改善输出纹波。这具有保持电感器平均电流的效果,尽管展频调制会控制电感器开始通电的时间。