ZHCABU8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1
展频的基本原理是通过将窄带信号转换为宽带信号,将能量分散在多个频率上,从而降低 EMI 的影响。对于开关稳压器,可以通过控制设置开关频率的振荡器来实现,可以针对大多数开关模式电源拓扑(降压、升压等)完成。能量守恒要求总能量保持恒定,但将此能量分散在多个频段上,可尽量减小峰值能量。因此,附近的敏感电路(以下简称为受害者)将较少受到干扰的影响。图 2-1 说明了随时间操作时钟频率,如何分散开关生成的能量。
图 2-1 展频频率调制降低 EMI