ZHCABU8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1
自适应随机展频 (ARSS) 技术是数字展频技术的一项最新进展。ARSS 的基本原理是获取调制频率 fm,并在每次斜坡结束时进行随机改变,目的是减少固定频率抖动伴随的可闻音。图 3-1 显示了在观察频谱分析仪上的传导发射时,10kHz 音调是如何降低和扩散的。在实验室中可以定性地观察到声音降低,但尚未定量测量。基频下的表现与模拟抖动相当。虽然从 RBW 的角度来看,非 RBW 的音调会降低性能,但由于采用伪随机序列的超短周期实现了理论性能的改进,抵消了性能的下降。
图 3-1 ARSS 通过扩散 10kHz 音调来降低可闻噪声遗憾的是,对于任何步长有限的数字三角调制方案,都需要在高频下付出代价。由于振荡器频率的变化是以数字方式实现的,因此开关可以在多个周期内以相同的频率运行。在高 RBW 下,这具有缓慢移动的时基调制效果,可将频率扩展到多个频段,但不会降低峰值能量,这与展频的目标背道而驰。