ZHCABU8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1
使用频率调制实现展频与 FM 无线电传输类似,是通过载波频率调制来传输信号的。虽然在展频中未传输信号,但两者会用到同一个术语。
图 2-2 时域(左)和频域(右)中的三角调制图 2-2(左)显示了三角类型展频的示例,其中时钟频率是时间的函数,图 2-2(右)中为基波生成的频谱图。时域显示了调制波形的一个周期,其中 fC 是未调制振荡器(载波)频率,fm 是调制频率,而 ΔfC 是开关频率偏离 fC 的距离。请注意,虽然图 2-2(左)中显示的波形是离散的,但这并不一定意味着这是数字抖动。由于开关稳压器的时钟频率在每个开关周期只能更新一次,因此无论采用何种调制方法,频率与时间波形都必须是离散的。尽管三角调制曲线只是许多模拟抖动曲线之一,但由于它易于生成且性能较好 [1],因此非常常见。因此,本应用手册不会分析其他类型的模拟抖动曲线。