ZHCABQ4C May   2022  – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65219 功能方框图
  6. 3 TPS65219 型号
    1. 3.1 用于工业应用的 TPS65219 NVM
    2. 3.2 用于汽车应用的 TPS65219-Q1 NVM
  7. 4 TPS6521905 用户可编程 NVM
  8. 5 AM62x 内核电压选择
  9. 6 VSYS 电压斜坡
  10. 7 电源方框图
    1. 7.1 TPS6521901 为 AM62x 供电
    2. 7.2 TPS6521902 为 AM62x 供电
    3. 7.3 TPS6521903 为 AM62x 供电
    4. 7.4 TPS6521904 为 AM62x 供电
    5. 7.5 TPS6521907 为 AM62x 供电
    6. 7.6 TPS6521908 为 AM62x 供电
    7. 7.7 TPS6521920W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
    8. 7.8 TPS6521922W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
    9. 7.9 TPS6521923W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
  11. 8 总结
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

用于工业应用的 TPS65219 NVM

表 3-1 用于 AM62x 工业应用的 TPS65219 NVM
TPS6521901 TPS6521902 TPS6521903 TPS6521904 TPS6521907 TPS6521908
用例 Vsys 5V 3.3V 3.3V 3.3V 5V 3.3V
VDD_CORE(3) 0.75V 0.75V 0.75V 0.85V 0.85V 0.85V
外部存储器 DDR4 LPDDR4 DDR4 DDR4 DDR4 LPDDR4
技术参考手册 (TRM) SLVUCH3 SLVUCL0 SLVUCJ2 SLVUCL1 SLVUCL9 SLVUCM0
硬件(2) TPS65219EVM 带 PMIC 的 AM62B 入门套件 带 PMIC 的 AM62B 入门套件
BUCK1 Vout 0.75V 0.75V 0.75V 0.85V 0.85V 0.85V
带宽 高带宽 高带宽 高带宽 高带宽 高带宽 高带宽
BUCK2 Vout 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V 3.3V 1.8V
带宽 高带宽 高带宽 高带宽 高带宽 高带宽 高带宽
BUCK3 Vout 1.2V 1.1V 1.2V 1.2V 1.2V 1.1V
带宽 高带宽 高带宽 高带宽 高带宽 高带宽 高带宽
LDO1 Vout 3.3V/1.8V(旁路) 3.3V/1.8V(旁路) 3.3V/1.8V(旁路) 3.3V/1.8V(旁路) 3.3V/1.8V(旁路) 3.3V/1.8V(旁路)
LDO2 Vout 0.85V 0.85V 0.85V 1.8V 1.8V 1.2V(禁用)
LDO3 Vout 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V
LDO4 Vout 2.5V 2.5V 2.5V 2.5V 2.5V 2.5V
GPIO GPO1 启用 禁用 禁用 禁用 启用 禁用
GPO2 禁用 启用 启用 启用 禁用 启用
GPIO 禁用 禁用 禁用 禁用 禁用 禁用
MODE/RESET 配置 热复位 热复位 热复位 热复位 热复位 热复位
极性 高电平 = 正常运行

低电平 = 热复位

高电平 = 正常运行

低电平 = 热复位

高电平 = 正常运行

低电平 = 热复位

高电平 = 正常运行

低电平 = 热复位

高电平 = 正常运行

低电平 = 热复位

高电平 = 正常运行

低电平 = 热复位

MODE/SBY 配置 模式和待机 模式和待机 模式和待机 模式和待机 模式和待机 模式和待机
极性 高电平 = 工作状态和强制 PWM

低电平 = 待机状态和自动 PFM

高电平 = 工作状态和强制 PWM

低电平 = 待机状态和自动 PFM

高电平 = 工作状态和强制 PWM

低电平 = 待机状态和自动 PFM

高电平 = 工作状态和强制 PWM

低电平 = 待机状态和自动 PFM

高电平 = 工作状态和强制 PWM

低电平 = 待机状态和自动 PFM

高电平 = 工作状态和强制 PWM

低电平 = 待机状态和自动 PFM

VSEL_SD/DDR 配置 SD SD SD SD SD SD
电源轨 LDO1 LDO1 LDO1 LDO1 LDO1 LDO1
极性 高电平 = LDO1_VSET

低电平 = 1.8V

高电平 = LDO1_VSET

低电平 = 1.8V

高电平 = LDO1_VSET

低电平 = 1.8V

高电平 = LDO1_VSET

低电平 = 1.8V

高电平 = LDO1_VSET

低电平 = 1.8V

高电平 = LDO1_VSET

低电平 = 1.8V

EN/PB/VSENSE 引脚配置 启用 按钮 按钮 按钮 启用 启用
首次电源检测(1) 启用 启用 启用 启用 启用 启用
首次电源检测支持一施加电源电压即上电,即使 EN、PB、VSENSE 引脚为 OFF_REQ 状态。FSD 可与任何 ON 请求配置(EN、PB 或 VSENSE)结合使用。首次上电时,将 EN、PB、VSENSE 引脚视为具有有效的 ON 请求。
AM62 入门套件默认带有 TPS6521904 PMIC,支持 VDD_CORE=0.85V。如需支持 VDD_CORE=0.75V,需要进行以下更改:需要将 TPS6521904 PMIC 替换为 TPS6521903,需要卸下 R699,并需要安装 R123。
请参阅节 5,了解两个 VDD_CORE 工作点的比较情况。