ZHCABQ4C May 2022 – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220
VSYS = 3.3V 或 5V | 存储器:LPDDR4 | VDD_CORE = 0.75V | 汽车
图 7-9 展示了汽车类 TPS6521923W-Q1 型号在具有 5V 输入电源和 LDDR4 存储器的系统中为 AM62x-Q1 处理器供电的原理图。Buck1、Buck2 和 Buck3 用于分别为 VDD_CORE (0.75V)、3.3V VDDSHVy IO 和 1.1V DDR IO 供电。GPO1 经过了预编程,可让外部降压稳压器为 1.8V IO 供电。默认禁用 LDO1 和 LDO4。LDO2 用于为 VDDR_CORE 供电。LDO3 支持 1.8V 模拟域。GPIO 和 GPO1 是可自由使用的数字资源,默认情况下被禁用,可根据需要通过 I2C 启用。