ZHCABQ4C May 2022 – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220
图 7-8 展示了汽车类 TPS6521922W-Q1 型号在具有 3.3V 输入电源和 LDDR4 存储器的系统中为 AM62x-Q1 处理器供电的原理图。Buck1、Buck2 和 Buck3 用于分别为 VDD_CORE (0.85V)、1.8V VDDSHVy IO 和 1.1V DDR IO 供电。来自前置稳压器的 3.3V 可与电源开关结合,为 3.3V DVDDSHx IO 域供电。这个外部电源开关由 PMIC 启用和禁用,并且必须具有有源放电功能。GPO2 经过预编程,可在上电序列的第二个阶段启用,持续时间为 10ms。这可用于启用外部电源开关,满足处理器序列要求。必须为开关选择适当的电气规格,在第二个阶段的 10ms 内提供稳定的输出电压(在 PMIC 启动上电序列的下一阶段之前)。LDO1 配置为旁路,允许 SD 卡电压在 3.3V 和 1.8V 之间动态变化。LDO1 上的这一电压变化可以通过将 VSEL_SD 引脚设为高电平 (LDO1=3.3V) 或低电平 (LDO1=1.8V) 来触发。LDO2 用于为 VDDR_CORE 供电。LDO3 支持 1.8V 模拟域。LDO4 配置为 1.2V 输出,可用于为 HDMI 发送器供电。GPIO 和 GPO1 是可自由使用的数字资源,默认情况下被禁用,可根据需要通过 I2C 启用。
TPS6521922W-Q1 还支持 5V 输入电源。当使用 VSYS = 5V 时,请将外部电源开关替换为 3.3V 降压转换器。此外部降压转换器由同一 PMIC GPO2 进行启用。