ZHCABQ4C May   2022  – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65219 功能方框图
  6. 3 TPS65219 型号
    1. 3.1 用于工业应用的 TPS65219 NVM
    2. 3.2 用于汽车应用的 TPS65219-Q1 NVM
  7. 4 TPS6521905 用户可编程 NVM
  8. 5 AM62x 内核电压选择
  9. 6 VSYS 电压斜坡
  10. 7 电源方框图
    1. 7.1 TPS6521901 为 AM62x 供电
    2. 7.2 TPS6521902 为 AM62x 供电
    3. 7.3 TPS6521903 为 AM62x 供电
    4. 7.4 TPS6521904 为 AM62x 供电
    5. 7.5 TPS6521907 为 AM62x 供电
    6. 7.6 TPS6521908 为 AM62x 供电
    7. 7.7 TPS6521920W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
    8. 7.8 TPS6521922W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
    9. 7.9 TPS6521923W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
  11. 8 总结
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

电源方框图

在设计用于为 AM62 处理器及其外设供电的 TPS65219 时,要考虑若干因素。

  • 应用使用的是 LPDDR4 还是 DDR4 内存?
  • 是否需要支持 SD 卡?
  • 系统电源电压是多少?
  • 是否有外部分立式 IC 需要完全控制时序?
  • 系统应用优先考虑尽可能增加集成度还是尽可能降低功耗?

每个问题都会影响电源方框图的设计、配置、设置等方面,在设计更加稳健的电源实现方案方面发挥着作用。以下各节介绍了 TPS65219 PMIC 如何根据不同的应用要求为 AM62x 处理器供电。

本应用手册中介绍的所有 TPS65219 型号均将 LDO1 配置为旁路,以便为 SD 卡双电压 I/O(3.3V 和 1.8V)供电。具有逻辑高默认值和外部上拉的处理器 GPIO 控制信号最初用于将 SD IO 设置为 3.3V。上电序列完成后,处理器可以将 GPIO 信号设置为低电平,从而根据 SD 规格选择高速卡运行所需的 1.8V 电平。该旁路配置允许控制 3.3V 至 1.8V 范围内的 LDO1 电压,而无需在从 SD 卡引导运行期间建立 I2C 通信。LDO1 上的旁路配置需要将输入电源引脚 (PVIN_LDO1) 连接到 3.3V。