ZHCABQ4C May 2022 – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220
TPS65219 PMIC 包含七个稳压器:三个降压稳压器和四个低压降稳压器 (LDO)。Buck1 降压转换器能够支持高达 3.5A 的电流,其余的降压稳压器每个可支持 2A 电流。LDO1 和 LDO2 (2×400mA) 可配置为负载开关和旁路模式以支持 SD 卡动态电压,而 LDO3 和 LDO4 (2×300mA) 可配置为负载开关。PMIC 的 VIN 范围在 2.5V 至 5.5V 之间,可以支持通用的 3.3V 或 5V 系统电压。表 2-1 汇总了每个模拟资源的电压和电流能力。TPS65219 PMIC 具有一个 I2C 接口、三个 GPIO 引脚和三个多功能引脚,可提供完整的电源组,为 AM62x SoC 以及许多其他 SoC 供电。
此 PMIC 有两个版本:TPS65219 支持环境温度范围为 -40°C 至 +105°C 的工业应用,TPS65219-Q1 支持需要 -40°C 至 +125°C 更宽工作温度范围的汽车应用。表 2-2 展示了工业和汽车 PMIC 型号之间的差异。
| 输入电压 | 输出电压 | 电流功能 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|
| BUCK1 | 2.5V - 5.5V | 0.6V - 3.4V | 3.5A |
|
| BUCK2 | 2.5V - 5.5V | 0.6V - 3.4V | 2A | |
| BUCK3 | 2.5V - 5.5V | 0.6V - 3.4V | 2A | |
| LDO1 | 1.5V 至 5.5V(LDO、负载开关) 1.5V 至 3.4V(旁路) |
0.6V 至 3.4V (LDO) 1.5V 至 3.4V(旁路) |
400mA |
|
| LDO2 | 1.5V 至 5.5V(LDO、负载开关) 1.5V 至 3.4V(旁路) |
0.6V 至 3.4V (LDO) 1.5V 至 3.4V(旁路) |
400mA | |
| LDO3 | 2.2V - 5.5V | 1.2V - 3.3V | 300mA |
|
| LDO4 | 2.2V - 5.5V | 1.2V - 3.3V | 300mA |
| 功能 | TPS65219 (工业) |
TPS65219-Q1 (汽车) |
|---|---|---|
| 目标处理器 | AM62x 13mm x 13mm、0.5mm 间距、425 引脚 FCCSP BGA (ALW) |
AM62x-Q1 17.2mm x 17.2mm,0.8mm 间距,441 引脚 FCBGA (AMC) |
| 开关频率 | 高达 2.3MHz 准固定频率
|
高达 2.3MHz。能够根据器件配置实现准固定频率或固定频率 准固定频率
固定频率
|
| 自然通风工作温度范围 TA | 40°C 至 105°C | 40°C 至 125°C |
| 运行结温 TJ | -40°C 至 125°C | -40°C 至 150°C |
| 功能安全型 | 否 | 功能安全型(TI 质量管理流程、功能安全时基故障率计算和故障模式分布可用) |
| 封装 | 两个封装选项
|
一个封装选项
|