ZHCABQ4C May 2022 – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220
| TPS6521920W-Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 用例 | Vsys | 3.3V | 3.3V | 5V |
| VDD_CORE(2) | 0.75V | 0.85V | 0.75V | |
| 外部存储器 | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 | |
| 技术参考手册 (TRM) | SLVUCN8 | SLVUCM6 | ||
| 硬件 | 适用于低功耗 Sitara 处理器的 AM62x 入门套件 | |||
| BUCK1 | Vout | 0.75V | 0.85V | 0.75V |
| 带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 高带宽 | |
| BUCK2 | Vout | 1.8V | 1.8V | 3.3V |
| 带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 低带宽 | |
| BUCK3 | Vout | 1.1V | 1.1V | 1.1V |
| 带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 低带宽 | |
| LDO1 | Vout | 3.3V/1.8V(旁路) | 3.3V/1.8V(旁路) | 禁用 |
| LDO2 | Vout | 0.85V | 0.85V | 0.85V |
| LDO3 | Vout | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
| LDO4 | Vout | 1.2V | 1.2V | 禁用 |
| GPIO | GPO1 | 禁用 | 禁用 | 启用 |
| GPO2 | 启用 | 启用 | 禁用 | |
| GPIO | 禁用 | 禁用 | 禁用 | |
| MODE/RESET | 配置 | 热复位 | 热复位 | 热复位 |
| 极性 | 高电平 = 正常运行 低电平 = 热复位 | 高电平 = 正常运行 低电平 = 热复位 | 高电平 = 正常运行 低电平 = 热复位 | |
| MODE/SBY | 配置 | 模式 | 模式 | 待机 |
| 极性 | 高电平 = 强制 PWM 低电平 = 自动 PFM | 高电平 = 强制 PWM 低电平 = 自动 PFM | 高电平=待机状态 低电平=工作状态 | |
| VSEL_SD/DDR | 配置 | SD | SD | SD |
| 电源轨 | LDO1 | LDO1 | LDO1 | |
| 极性 | 高电平 = LDO1_VSET 低电平 = 1.8V | 高电平 = LDO1_VSET 低电平 = 1.8V | 高电平 = 1.8V 低电平 = LDO1_VSET | |
| EN/PB/VSENSE 引脚配置 | 启用 | 启用 | 启用 | |
| 首次电源检测(1) | 启用 | 启用 | 禁用 | |