ZHCABQ4C May   2022  – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65219 功能方框图
  6. 3 TPS65219 型号
    1. 3.1 用于工业应用的 TPS65219 NVM
    2. 3.2 用于汽车应用的 TPS65219-Q1 NVM
  7. 4 TPS6521905 用户可编程 NVM
  8. 5 AM62x 内核电压选择
  9. 6 VSYS 电压斜坡
  10. 7 电源方框图
    1. 7.1 TPS6521901 为 AM62x 供电
    2. 7.2 TPS6521902 为 AM62x 供电
    3. 7.3 TPS6521903 为 AM62x 供电
    4. 7.4 TPS6521904 为 AM62x 供电
    5. 7.5 TPS6521907 为 AM62x 供电
    6. 7.6 TPS6521908 为 AM62x 供电
    7. 7.7 TPS6521920W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
    8. 7.8 TPS6521922W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
    9. 7.9 TPS6521923W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
  11. 8 总结
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

TPS6521902 为 AM62x 供电

VSYS = 3.3V 或 5V | 存储器:LPDDR4 | VDD_CORE = 0.75V

图 7-1 展示了在具有 3.3V 输入电源和 LDDR4 存储器的系统中,TPS6521902 型号为 AM62x 处理器供电的原理图。Buck1、LDO3、LDO2 和 LDO1 用于为上一个方框图中描述的 AM62x 域供电。3.3V 来自前置稳压器,可与电源开关结合,为 3.3 DVDDSH IO 域供电。这个外部电源开关由 PMIC 启用或禁用,并且必须具有有源放电功能。GPO2 经过预编程,可在上电序列的第二个阶段启用,持续时间为 10ms。这可用于启用外部电源开关,满足处理器序列要求。必须为开关选择适当的电气规格,在第二个阶段的 10ms 内提供稳定的输出电压(在 PMIC 启动上电序列的下一阶段之前)。Buck3 和 Buck2 支持 1.1V 和 1.8V(VDDS_DDR 需要)和 1.8V DVDD3V3 IO 域。它们还用于支持 LPDDR4 存储器需要的电压。LDO4 是可自由使用的 2.5V 电源资源,可用于以太网 PHY 等外设。GPIO 和 GPO1 是可自由使用的数字资源,默认情况下被禁用,可根据需要通过 I2C 启用。

TPS6521902 还支持 5V 输入电源。当使用 VSYS = 5V 时,请将外部电源开关替换为 3.3V 降压转换器。此外部降压转换器由同一 PMIC GPO2 进行启用。

注: 请参阅 TPS6521902 技术参考手册,了解有关 NVM 设置和上电/断电序列图的说明。
 TPS6521902 为 AM62 供电图 7-2 TPS6521902 为 AM62 供电